Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:54:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6309-C-2HRS-C3
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 63..-C-2HRS, single row, Generation C, seals, steel sheet metal cage


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Outside diameter |
B | 25 mm | Width |
Cr | 62.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 31.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.190 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.400 1/min | Limiting speed |
≈m | 0,834 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 54 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 91 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1,5 mm | Maximum fillet radius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 83,6 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 86,37 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 62,25 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 60,33 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,9 | Berechnungsfaktor |