Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:13:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6022-J20AA
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-J20AA, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 85.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 71.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.850 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,06 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 118,8 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 161,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 151,5 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 129,12 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,7 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Beschichtung | J20AA | Stromisolierung, Außenring Keramikbeschichtet |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager