Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:50:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 5 7/16 in | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
G | 6,284 | Gewinde |
8 | Gewinde pro zoll | |
B1 | 4 9/16 in | Hülsenlänge (Inch) |
d2 | 8 1/16 in | Aussendurchmesser Mutter (Inch) |
≈m | 15,543 lbs | Gewicht |
Abmessungen
d | 6 1/4 in | Bohrungsdurchmesser des Lagers (Inch) |
B2 | 4 3/4 in | Breite Sicherungselement (Inch) |
Zusätzliche Informationen
AN-32 | Nutmutter | |
W-32 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads: