Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:50:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen



Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 1.200 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr1285X8 | Gewinde |
B1 | 340 mm | Hülsenlänge |
≈m | 336 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | G1/4 | Gewinde Ölanschluss |
a | 15 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 15 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 1.250 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 18 mm | Lagerüberstand |
IG | 55 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | H | Mit |