Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:30:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH241/600G-H
Abziehhülse
Abziehhülse AH..-SH, Zubehör Wälzlager, hydraulisch, Fertigteil
Ersetzt
AH241/600GH



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 570 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr630X6 | Gewinde |
B1 | 413 mm | Hülsenlänge |
≈m | 116,35 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | G1/4 | Gewinde Ölanschluss |
a | 12 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 15 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 600 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 26 mm | Lagerüberstand |
IG | 38 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:30 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | H | Mit |