Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:12:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH24096-H
Abziehhülse
Abziehhülse AH..-SH, Zubehör Wälzlager, hydraulisch, Fertigteil
Ersetzt
AH24096H



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 460 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr500X5 | Gewinde |
B1 | 250 mm | Hülsenlänge |
≈m | 37,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | G1/8 | Gewinde Ölanschluss |
a | 8,5 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 480 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 23 mm | Lagerüberstand |
IG | 32 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:30 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | H | Mit |