Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:33:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



M71922-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
High speed spindle bearing
High speed spindle bearing M719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 37.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 26.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.470 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 12.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 0,86 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 117 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 143 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 40,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 419 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 1.101 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 2.296 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 1.208 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 3.217 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 6.837 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 195 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 276 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 365 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Betriebsbedingungen für Lager M71922-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
In Arbeit für M71922-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch