Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:16:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



M71916-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager M719..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 26.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 16.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.750 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 16.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 353,86 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 86 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 104 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 30,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 261 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 685 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.429 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 752 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 2.002 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 4.254 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 143 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 203 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 268 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch