Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:19:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



M7018-E-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager M70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
Cr | 37.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 26.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 14.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 20.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 1,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 100 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 131 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 108,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 111,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 104,1 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 111,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 38,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 418 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 1.098 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 2.295 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 1.207 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 3.232 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 6.910 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 184 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 262 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 349 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch