Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:51:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



M7016-E-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager M70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 21.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.270 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 15.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 22.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,87 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 88 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 117 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 96,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 99,6 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 92,4 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 99,6 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 34,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 345 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 907 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.895 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 996 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 2.668 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 5.705 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 164 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 234 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 311 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch
X-life High-Speed Spindellager M
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden