Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:45:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



M7009-C-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager M70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 75 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 12.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 740 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 28.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 40.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,25 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 51 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 69 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 57,2 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 59 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 54,8 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 59 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 17,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 74 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 196 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 413 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 217 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 595 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.303 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 44 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 64 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 88 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Betriebsbedingungen für Lager M7009-C-T-P4S-UL-XL
In Arbeit für M7009-C-T-P4S-UL-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch