Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:57:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



M7005-C-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager M70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 8.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.250 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 345 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 45.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 70.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,076 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 30 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 42 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 32,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 34,4 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 30,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 34,4 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 11,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 34 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 91 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 191 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 101 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 275 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 601 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 24 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 35 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 48 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch