Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:49:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HSS71919-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HSS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 22.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 18.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.870 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 13.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG | 13.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,615 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 102 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 124 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 35,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 131 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 393 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 787 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 377 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.153 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 2.347 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 150 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 223 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 290 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager