Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:59:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HSS71908-C-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HSS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 6.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 455 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 32.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 131 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 45 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 58,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,15 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 12,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 24 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 72 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 145 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 72 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 227 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 473 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 27 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 42 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 57 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch