Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:09:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HSS71901-E-T-P4S-UL
High speed spindle bearing
High speed spindle bearing HSS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances



Main Dimensions & Performance Data
d | 12 mm | Bore diameter |
D | 24 mm | Outside diameter |
B | 6 mm | Width |
Cr | 1.760 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 690 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 73 N | Fatigue load limit, radial |
nG Grease | 85.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
≈m | 13 g | Gewicht |
Mounting dimensions
da | 15 mm | Diameter shaft shoulder |
da | h12 | Diameter shaft shoulder clearance |
Da | 21,5 mm | Shoulder diameter outer ring |
Da | H12 | Shoulder diameter outer ring clearance |
ra max | 0,3 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 0,1 mm | Maximum recess radius |
a | 7,2 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
Dimensions
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
α | 25 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
Additional information
FV L | 11 N | Preload force light |
FV M | 33 N | Preload force medium |
FV H | 67 N | Preload force heavy |
KaE L | 32 N | Lift-off force light |
KaE M | 99 N | Lift-off force medium |
KaE H | 203 N | Lift-off force heavy |
ca L | 23 N/µm | Axial rigidity light |
ca M | 35 N/µm | Axial rigidity medium |
ca H | 46 N/µm | Axial rigidity heavy |
Betriebsbedingungen für Lager HSS71901-E-T-P4S-UL
In Arbeit für HSS71901-E-T-P4S-UL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch