Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:10:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HSS7024-C-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
High speed spindle bearing HSS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Width |
Cr | 49.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 40.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 3.500 N | Fatigue load limit, radial |
nG Grease | 10.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nG | 10.000 1/min | Limiting speed |
≈m | 2,286 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 131 mm | Diameter shaft shoulder |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 169 mm | Shoulder diameter outer ring |
Da | H12 | Shoulder diameter outer ring clearance |
ra max | 2 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 1 mm | Maximum recess radius |
a | 34,1 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
α | 15 ° | Contact angle |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 171 N | Preload force light |
FV M | 513 N | Preload force medium |
FV H | 1.025 N | Preload force heavy |
KaE L | 508 N | Lift-off force light |
KaE M | 1.594 N | Lift-off force medium |
KaE H | 3.313 N | Lift-off force heavy |
ca L | 81 N/µm | Axial rigidity light |
ca M | 126 N/µm | Axial rigidity medium |
ca H | 171 N/µm | Axial rigidity heavy |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch