Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:18:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HSS7004-E-T-P4S-UL
High speed spindle bearing
High speed spindle bearing HSS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Wird oft zusammen gekauft



Main Dimensions & Performance Data
d | 20 mm | Bore diameter |
D | 42 mm | Outside diameter |
B | 12 mm | Width |
Cr | 5.400 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 2.600 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 275 N | Fatigue load limit, radial |
nG Grease | 48.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nG | 48.000 1/min | Limiting speed |
≈m | 85 g | Gewicht |
Mounting dimensions
da | 25 mm | Diameter shaft shoulder |
da | h12 | Diameter shaft shoulder clearance |
Da | 37 mm | Shoulder diameter outer ring |
Da | H12 | Shoulder diameter outer ring clearance |
ra max | 0,6 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximum recess radius |
a | 13,2 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
Dimensions
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
α | 25 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
Additional information
FV L | 34 N | Preload force light |
FV M | 101 N | Preload force medium |
FV H | 202 N | Preload force heavy |
KaE L | 97 N | Lift-off force light |
KaE M | 299 N | Lift-off force medium |
KaE H | 611 N | Lift-off force heavy |
ca L | 49 N/µm | Axial rigidity light |
ca M | 74 N/µm | Axial rigidity medium |
ca H | 96 N/µm | Axial rigidity heavy |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch