Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:51:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HSS7002-C-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HSS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
HSS7002C.T.P4S.UL
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 32 mm | Außendurchmesser |
B | 9 mm | Breite |
Cr | 3.450 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.480 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 157 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 70.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 0,033 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 19 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 29 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,1 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 7,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 13 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 38 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 75 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 38 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 120 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 251 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 14 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 22 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 30 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch