Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:58:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HS71900-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 22 mm | Außendurchmesser |
B | 6 mm | Breite |
Cr | 1.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 620 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 66 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 95.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 140.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
nG | 140.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,01 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 13 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 19,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 14,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 15 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 13,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 15 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 6,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 11 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 32 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 64 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 31 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 96 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 196 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 22 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 33 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 43 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager