Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:40:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCS7003-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
HCS7003E.T.P4S.UL



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 3.350 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.460 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 117 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 75.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 45 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 21 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 32 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,1 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 11,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 14 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 43 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 86 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 41 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 126 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 256 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 35 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 52 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 68 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager