Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:27:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



HCM71921-C-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 105 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 145 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 39.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 25.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.850 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 16.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 24.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,69 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 112 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 138 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 118,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 121,6 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 114,1 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 121,6 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 29,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 198 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 521 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.093 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 575 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.553 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 3.354 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 93 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 134 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 180 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch