Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:37:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCM7018-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM70..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
Cr | 39.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 26.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.980 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 18.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 1,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 100 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 131 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 29,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 205 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 542 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.140 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 599 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.632 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 3.557 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 91 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 133 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 181 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Betriebsbedingungen für Lager HCM7018-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
In Arbeit für HCM7018-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch
X-life High-Speed Spindellager M
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden