Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:50:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7226-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 230 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 215.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 144.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 7.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 4,94 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 148 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 211,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 160,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 172 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 160,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 172 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 44,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 716 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 2.288 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 4.642 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 2.132 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 7.184 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 15.307 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 129 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 208 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 288 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch