Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:14:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7222-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite |
Cr | 156.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 96.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 7.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 10.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 3,96 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 126,5 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 183,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 139,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 148,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 139,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 148,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 55,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 800 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 2.742 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 5.723 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 2.303 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 8.067 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 17.220 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 278 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 434 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 577 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch