Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:19:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7208-C-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB72..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.240 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 24.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 326,46 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 48 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 72 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 17 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 89 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 312 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 650 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 266 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 996 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 2.193 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 42 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 71 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 100 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Englisch
Super Precision Bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden