Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:05:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71940-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 280 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite |
Cr | 199.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 162.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 5.600 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 9.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 5,05 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 214 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 266 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 224,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 233,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 224,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 233,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 75 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 768 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 3.083 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 6.732 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 2.202 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 9.005 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 20.060 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 366 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 601 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 806 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager