Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:30:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71928-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 190 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
Cr | 94.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 74.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 9.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 14.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 1,42 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 149 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 181 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 155,5 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 160,6 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 155,5 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 160,6 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 34,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 259 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 901 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.876 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 767 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 2.806 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 6.135 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 107 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 177 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 246 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch