Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:11:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71924-E-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB719..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 165 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 72.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 54.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 10.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 0,985 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 128 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 157 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 44,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 274 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 1.101 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 2.407 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 785 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 3.223 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 7.191 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 220 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 362 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 487 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Betriebsbedingungen für Lager HCB71924-E-2RSD-T-P4S-UL
In Arbeit für HCB71924-E-2RSD-T-P4S-UL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch