Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:37:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71921-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 105 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 145 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 57.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 41.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.950 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 17.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,69 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 112 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 138 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 117,4 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 121,4 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 117,4 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 121,4 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 39,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 204 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 850 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.876 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 584 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 2.489 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 5.611 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 187 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 311 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 421 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager