Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:15:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7014-E-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB70..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
HCB7014E.2RSD.T.P4S.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 48.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 28.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.240 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 16.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 0,507 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 77 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 102 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 31 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 188 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 749 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.633 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 540 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 2.203 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 4.915 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 147 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 242 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 326 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Ihre aktuelle Produktvariante
Druckwinkel | E | Druckwinkel 25° |
Dichtung | 2RSD | Beidseitig berührungslos und "lebenslang" gefettet |
Käfig | Hartgewebekäfig | |
Toleranzklasse | P4S | Toleranzklasse P4S, FAG-Standard besser als P4 nach DIN 620 |
Anordnung Lagersatz | U | Einzellager |
Vorspannung | L | Vorspannung leicht |
Fett | GA21 | Fett für Hochgenauigkeitslager, Standard |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager