Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:41:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7006-C-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB70..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 55 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 14.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 520 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 38.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 97 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 36 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 49 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 12,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 35 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 137 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 293 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 104 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 431 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 976 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 27 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 47 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 67 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Betriebsbedingungen für Lager HCB7006-C-2RSD-T-P4S-UL
In Arbeit für HCB7006-C-2RSD-T-P4S-UL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager