Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:10:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HC7022-EDLR-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-EDLR, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, für direkte Schmierölzuführung durch den Außenring, mit eingelegten O-Ringen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 45.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 34.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.330 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 13.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 20.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 2,02 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 121 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 159 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
BN | 6 mm | Abstand Ringnuten |
BN1 | 6 mm | Abstand Ringnuten |
SN | 16,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
SB | 2,2 mm | Schmiernutbreite |
a | 46,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 187 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 561 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 1.121 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 535 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.627 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 3.299 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 193 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 284 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 366 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Betriebsbedingungen für Lager HC7022-EDLR-T-P4S-UL
In Arbeit für HC7022-EDLR-T-P4S-UL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch