Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:14:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7238-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 340 mm | Außendurchmesser |
B | 55 mm | Breite |
Cr | 305.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 275.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 17.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 3.200 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 4.800 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 20 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 223,5 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 306,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 242,1 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 255,3 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 242,1 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 255,3 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 89,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 2.797 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 9.366 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 19.397 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 8.105 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 27.894 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 59.391 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 482 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 755 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 1.010 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Ihre aktuelle Produktvariante
Druckwinkel | E | Druckwinkel 25° |
Fett | Ohne | |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Äußere Form | Norm | |
Käfig | T | Hartgewebekäfig |
Toleranzklasse | P4S | Toleranzklasse P4S, FAG-Standard besser als P4 nach DIN 620 |
Anordnung Lagersatz | U | Einzellager |
Vorspannung | L | Vorspannung leicht |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager B7238-E-T-P4S-UL
In Arbeit für B7238-E-T-P4S-UL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch