Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:22:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7040-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7040E.T.P4S.UL, B7040E.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 310 mm | Außendurchmesser |
B | 51 mm | Breite |
Cr | 295.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 260.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 17.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 3.800 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 6.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 11,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 217 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 293 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 232,1 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 245,4 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 232,1 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 245,4 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 85 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 2.711 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 9.065 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 18.765 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 7.860 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 27.018 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 57.509 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 460 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 722 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 965 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager