Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:15:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7028-C-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B70..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 210 mm | Außendurchmesser |
B | 33 mm | Breite |
Cr | 153.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 114.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 6.300 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 3,47 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 152 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 199 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 39,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 866 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 2.724 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 5.429 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 2.661 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 9.007 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 19.129 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 142 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 237 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 335 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch