Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:00:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7022-C-2RSD-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B70..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7022C.2RSD.T.P4S.UL
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 112.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 77.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 8.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 1,958 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 121 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 159 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 32,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 643 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 2.033 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 4.052 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 1.981 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 6.757 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 14.370 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 119 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 200 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 283 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Ihre aktuelle Produktvariante
Druckwinkel | C | Druckwinkel 15° |
Dichtung | 2RSD | Beidseitig berührungslos und "lebenslang" gefettet |
Käfig | Hartgewebekäfig | |
Toleranzklasse | P4S | Toleranzklasse P4S, FAG-Standard besser als P4 nach DIN 620 |
Anordnung Lagersatz | U | Einzellager |
Vorspannung | L | Vorspannung leicht |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager