Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:16:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNU4944-S-K-M-SP
Zylinderrollenlager
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NNU49..-S-K-M-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 300 mm | Außendurchmesser |
B | 80 mm | Breite |
Cr | 510.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.140.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 133.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 2.550 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 3.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 14,79 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 243 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Toleranz | |
Da | 279 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
H12 | Durchmesser der Gehäuseschulter Toleranz | |
ra1 max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 245 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ns | 12,2 mm | Schmiernutbreite |
ds | 6,3 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
s | 4,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |