Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:19:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNU4926-S-K-M-SP
Cylindrical roller bearing
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NNU49..-S-K-M-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig
Ersetzt
NNU4926SK.M.SP
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 188.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 385.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 45.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 4.450 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 5.300 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 3,743 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 144,7 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Toleranz | |
Da | 166 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
H12 | Durchmesser der Gehäuseschulter Toleranz | |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 146 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ns | 6,5 mm | Schmiernutbreite |
ds | 3,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
s | 2,7 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |