Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:55:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NN3076-AS-K-M-SP
Zylinderrollenlager
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NN30..-AS-K-M-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 380 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 560 mm | Außendurchmesser |
B | 135 mm | Breite |
Cr | 1.700.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.500.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 355.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 1.370 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 1.620 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 106,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 433 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Toleranz | |
Da | 523 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung | |
ra1 max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 513 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
ns | 17,7 mm | Schmiernutbreite |
ds | 9,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
s | 9,1 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | M | Messingkäfig |
Toleranzklasse | SP | Toleranzklasse SP |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Änderungskennzeichen | A | Interne Variante A |
Radialluft | C1 (Gruppe 1) | Lagerluft kleiner als C2 |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch