Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:56:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NN3040-AS-K-M-SP
Zylinderrollenlager
Super precision cylindrical roller bearings NN30..-AS-K-M-SP, non-locating bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage
Ersetzt
NN3040ASK.M.SP, NN3040SK.M.SP
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 310 mm | Outside diameter |
B | 82 mm | Width |
Cr | 660.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.190.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 142.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG Grease | 2.550 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nG Oil | 3.000 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
≈m | 22,797 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 232 mm | Diameter shaft shoulder |
h12 | Diameter shaft shoulder tolerance | |
Da | 288 mm | Diameter of housing shoulder |
H12 | Shoulder diameter outer ring clearance | |
ra1 max | 2,1 mm | Maximum recess radius |
Abmessungen
r1 min | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
E | 282 mm | Raceway diameter outer ring |
ns | 12,2 mm | Width of lubricating groove |
ds | 6,3 mm | Diameter lubrication hole |
s | 5,7 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | M | Messingkäfig |
Toleranzklasse | SP | Toleranzklasse SP |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Änderungskennzeichen | A | Interne Variante A |
Radialluft | C1 (Gruppe 1) | Lagerluft kleiner als C2 |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch