Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:56:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N1010-D-K-PVPA1-SP-XL
Zylinderrollenlager
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager N10..-D-K-PVPA1-SP-XL, Loslager, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 36.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 22.800 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 27.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 259,87 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 58,5 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Toleranz | |
Da | 73,6 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
H12 | Durchmesser der Gehäuseschulter Toleranz | |
Etk 1 nom | 70,6 mm | Einspritzteilkreis min |
Etk 2 nom | 62,4 mm | Einspritzteilkreis nom |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
s1 | 1,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
s2 | 3,1 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 72,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | PVPA1 | PEEK-Käfig |
Toleranzklasse | SP | Toleranzklasse SP |
Bohrungsausführung | K | Konisch, Kegel 1:12 |
Änderungskennzeichen | D | Interne Variante D |
Radialluft | C1 (Gruppe 1) | Lagerluft kleiner als C2 |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager