Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:18:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N1009-D-K-PVPA1-SP-XL
Zylinderrollenlager
Super precision cylindrical roller bearings N10..-D-K-PVPA1-SP-XL, Non-locating bearing, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage



Main Dimensions & Performance Data
d | 45 mm | Bore diameter |
D | 75 mm | Outside diameter |
B | 16 mm | Width |
Cr | 34.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 32.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 5.100 N | Fatigue load limit, radial |
nG Grease | 24.200 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nG Oil | 28.500 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
≈m | 237 g | Gewicht |
Mounting dimensions
da | 53,5 mm | Diameter shaft shoulder |
h12 | Diameter shaft shoulder tolerance | |
Da | 68,6 mm | Diameter of housing shoulder |
H12 | Diameter of housing shoulder tolerance | |
Etk 1 nom | 65,6 mm | Injection pitch diameter min |
Etk 2 nom | 57,4 mm | Injection pitch diameter nom |
ra1 max | 0,6 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
r1 min | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
s1 | 1,2 mm | Axial displacement |
s2 | 3,1 mm | Axial displacement |
E | 67,5 mm | Raceway diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | PVPA1 | PEEK-Käfig |
Toleranzklasse | SP | Toleranzklasse SP |
Bohrungsausführung | K | Konisch, Kegel 1:12 |
Änderungskennzeichen | D | Interne Variante D |
Radialluft | C1 (Gruppe 1) | Lagerluft kleiner als C2 |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch