Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:12:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 850 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,05 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 1.095 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,063 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 124 mm | Höhe |
Cr | 520.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.690.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 1.020.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 8.500.000 N | Statische Tragzahl, axial |
nG | 50 1/min | Grenzdrehzahl |
MR | 130 Nm | Lagerreibungsmoment bei 5 1/min |
≈m | 231,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 890 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Innenring |
J1 | 1.055 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Außenring |
d1 | 18 mm | Durchmesser Befestigungsbohrungen Innenring |
d2 | 26 mm | Senkdurchmesser Befestigungsbohrung |
a | 17 mm | Senk-Tiefe Befestigungsbohrung |
58 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring | |
d3 | 18 mm | Befestigungslöcher Durchmesser Außenring |
54 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring | |
n | 60 | Teilung Anzahl Bohrungen |
t | 6 ° | Teilungswinkel |
G | M12 | Abdrück-Gewinde |
6 | Anzahl der Gewindebohrungen | |
MA | 284 Nm | Schraubenanziehdrehmoment |
2 | Anzahl Halteschrauben | |
t1 | 12 µm | Plan- und Rundlauf, normal; Gemessen am eingebauten Lager, bei idealer Anschlusskonstruktion. |
Abmessungen
H1 | 80,5 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
0,3 mm | Höhe Auflagefläche Außenring H1 oberes Abmaß | |
-0,3 mm | Höhe Auflagefläche H1 unteres Abmaß | |
H2 | 43,5 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
0,3 mm | Höhe Auflagefläche H2 oberes Abmaß | |
-0,3 mm | Höhe Auflagefläche H2 unteres Abmaß | |
D1 max | 1.018 mm | Maximaler Durchmesser des Innenrings |
C | 37 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 26.500 N/µm | Axiale Steifigkeit der Lagerposition |
crL | 11.900 N/µm | Radiale Steifigkeit der Lagerposition |
ckL | 2.351.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit der Lagerstelle |
caL | 61.900 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, axial |
crL | 12.000 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, radial |
ckL | 6.772.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit des Wälzkörpersatzes |
Downloads:
Eigenschaften
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting machine tool bearing | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Werkzeugmaschinenlagerungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2025-05-7 | Technische Produktinformation | TPI 120 | Deutsch
Genauigkeitslager für kombinierte Lasten

2021-08-9 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 100 | Deutsch
Genauigkeitslager für kombinierte Lasten

2017-09-12 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 83 | Deutsch
Rundtischlager YRT, RTC, ZKLDF, ZKXDF