Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:16:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

YRTA200
Axial-Radial-Rollenlager
Axial-Radiallager, zweiseitig wirkend, anschraubbar, für Anwendung in der Automation
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,022 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
| D | 300 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,025 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
| H | 45 mm | Höhe |
| Cr | 28.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 115.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Ca | 130.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 850.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| nG | 170 1/min | Grenzdrehzahl |
| MR | 11 Nm | Lagerreibungsmoment bei 5 1/min |
Anschlussmaße
| D2 | 226,6 mm | Durchmesser des Absatz für Befestigungsbohrungen |
| J | 215 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Innenring |
| J1 | 285 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen im Außenring |
| d1 | 7 mm | Durchmesser Befestigungsbohrungen Innenring |
| a | 6,2 mm | Senk-Tiefe Befestigungsbohrung |
46 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring | |
| d3 | 7 mm | Befestigungslöcher Durchmesser Außenring |
45 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring | |
| n | 48 | Teilung Anzahl Bohrungen |
| t | 7,5 ° | Teilungswinkel |
| G | M8 | Abdrück-Gewinde |
3 | Anzahl der Gewindebohrungen | |
| MA | 14 Nm | Schraubenanziehdrehmoment |
| t1 | 6 µm | Plan- und Rundlauf, normal; Gemessen am eingebauten Lager, bei idealer Anschlusskonstruktion. |
Abmessungen
| H1 | 30 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
0,03 mm | Höhe Auflagefläche Außenring H1 oberes Abmaß | |
-0,03 mm | Höhe Auflagefläche H1 unteres Abmaß | |
| H2 | 15 mm | Höhe Auflagefläche des Außenringes |
| D1 max | 274 mm | Maximaler Durchmesser des Innenrings |
| C | 15 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
| caL | 4.900 N/µm | Axiale Steifigkeit der Lagerposition |
| crL | 4.100 N/µm | Radiale Steifigkeit der Lagerposition |
| ckL | 40.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit der Lagerstelle |
| caW | 15.500 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, axial |
| crW | 10.000 N/µm | Steifigkeit des Wälzkörpersatzes, radial |
| ckW | 122.000 Nm/mrad | Kippsteifigkeit des Wälzkörpersatzes |
Downloads:
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.