Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:52:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



ZKLN90150-2Z-XL
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager ZKLN..-2Z, zweiseitig wirkend, beidseitig Spaltdichtung
Ersetzt
ZKLN 90150.2Z, ZKLN90150-2Z
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,008 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,015 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 55 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 149.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 395.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 21.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 3.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 2.300 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
MR | 2,3 Nm | Lagerreibmoment |
≈m | 3,703 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 138 mm | Maximaler Anlagedurchmesser Gehäuse |
da min | 116 mm | Mindestdurchmesser der Welle |
Abmessungen
d1 | 120 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
caL | 1.700 N/µm | Steifigkeit axial |
ckL | 4.400 Nm/mrad | Kippsteifigkeit |
Mm | 59,9 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
3 µm | Planlauf | |
ZMA90/130 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
AM90 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar | |
MA | 200 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
22.731 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2Z | Beidseitig Minimalspaltdichtung |
Toleranzklasse | Norm |
Eigenschaften
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2019-07-10 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 10 | Deutsch
Montageanleitung ZKLN, ZKLF, ZKLFA, DKLFA

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch