Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:48:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLFA1563-2RS
Axial-Schrägkugellager
Schrägkugellager-Einheiten ZKLFA..-2RS, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung, mit abgeflachtem Flansch
Vorzugsprodukt





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,005 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 42 mm | Outside diameter |
0 mm | Outside diameter upper tolerance | |
-0,01 mm | Outside diameter lower tolerance | |
B | 25 mm | Width |
0 mm | Width upper tolerance | |
-0,25 mm | Width lower tolerance | |
Ca | 18.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 28.500 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 8.200 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 3.500 1/min | Thermally permissible speed |
≈m | 0,259 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 20 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 34 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
t1 | 0,1 mm | Position tolerance |
M6 | Screw size | |
na | 4 | Number of screws |
Abmessungen
d1 | 28 mm | Rib diameter inner ring |
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
B1 | 10 mm | Thickness of flange |
d2 | 6,8 mm | Befestigungsbohrungsdurchmesser |
J | 53 mm | Pitch circle diameter (holes) |
A | 45 mm | Breite Flansch |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Zusätzliche Informationen
MRL | 0,2 Nm | Lagerreibungsmoment |
caL | 400 N/µm | Rigidity axial |
ckL | 65 Nm/mrad | Tilting stiffness |
Mm | 0,102 kg*cm2 | Mass moment of inertia |
2 µm | Planlauf | |
ZM15 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter, radial klemmbar (nicht im Lieferumfang) | |
AM15 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter, axial klemmbar (nicht im Lieferumfang) | |
MA | 10 Nm | Tightening torque nut |
5.484 N | Locknut force axial |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RS | Beidseitig schleifende Lippendichtung |
Eigenschaften