Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:13:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



BSB55120-SU-XL-L055
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager BSB..-SU-XL, 1-seitig wirkend, nicht anschraubbar
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,007 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,008 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 20 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,15 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 71.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 196.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 11.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 3.800 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 2.300 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
≈m | 1,18 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da | 100,5 mm | Anlagedurchmesser Gehäuse |
Da | H12 | Anlagedurchmesser Gehäuse Passung |
da | 79,5 mm | Durchmesser Welle |
da | h12 | Anlagedurchmesser Welle Passung |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
a | 88 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
MR | 0,38 Nm | Lagerreibmoment |
caL | 1.623 N/µm | Steifigkeit axial |
2,5 µm | Planlauf | |
ZM60 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
AM60 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar | |
MA | 120 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
20.020 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2007-05-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 47 | Deutsch
Handhabungshinweis BSB..-SU

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch