Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:04:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7602030-2RS-TVP
Axial angular contact ball bearing
Axial angular contact ball bearings 7602..-2RS, single direction, with contact angle α = 60°, restricted tolerances, lip seals on both sides
Ersetzt
7602030.2RS.TVP
Vorzugsprodukt



Main Dimensions & Performance Data
d | 30 mm | Bore diameter |
0 mm | Bore diameter upper tolerance | |
-0,005 mm | Bore diameter lower tolerance | |
D | 62 mm | Outside diameter |
0 mm | Outside diameter upper tolerance | |
-0,007 mm | Outside diameter lower tolerance | |
B | 16 mm | Width |
0 mm | Width upper tolerance | |
-0,12 mm | Width lower tolerance | |
Ca | 27.500 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 66.000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 3.000 N | Fatigue load limit, axial |
nG Grease | 5.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nϑ | 3.800 1/min | Thermally safe operating speed |
≈m | 235 g | Gewicht |
Mounting dimensions
Da | 52,5 mm | Diameter of housing |
Da | H12 | Diameter of housing clearance |
da | 39,5 mm | Diameter shaft |
da | h12 | Diameter shaft clearance |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
a | 48 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 60 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Additional information
MR | 0,09 Nm | Bearing frictional torque |
caL | 893 N/µm | Rigidity axial |
2 µm | Axial runout | |
ZM30 | Recommended INA precision locknut for radial locking | |
AM30 | Recommended INA precision locknut for axial locking | |
MA | 32 Nm | Tightening torque for the recommended INA precision locknut |
10.240 N | Required locknut force axial |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch