Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:54:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 12,7 mm | Hüllkreis innen |
D | 19,05 mm | Außendurchmesser |
C | 12,7 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Md per | 9 Nm | Zulässiges Drehmoment |
nGW | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl drehende Welle |
nGA | 9.000 1/min | Grenzdrehzahl drehende Außenring |
≈m | 9,64 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -10 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 70 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
SCH88 | Nadelhülsen für radiale Lagerung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Äußere Form | Ohne | Glatte Außenfläche |
Federausführung | Norm | Stahldruckfedern |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden