Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:53:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 20 mm | Hüllkreis innen |
D | 26 mm | Außendurchmesser |
C | 26 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 8.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.400 N | Statische Tragzahl, radial |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Cur | 1.610 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nGA | 6.500 1/min | Grenzdrehzahl drehende Außenring |
nGW | 7.000 1/min | Grenzdrehzahl drehende Welle |
≈m | 27,06 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Md per | 28,5 Nm | Zulässiges Drehmoment |
Temperaturbereich
Tmin | -10 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 70 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | L564 | Fett (L564/Standard - dynamisch) |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Außenmantelform | Ohne | Glatte Außenfläche |
Federausführung | Norm | Stahldruckfedern |
Eigenschaften